Publique sus productos
Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank
Wilkins

Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank

Traducido por Google,
Diseñado para su instalación en sistemas de agua caliente para proteger contra la expansión térmica. Todos los tanques WTTA son del tipo de vejiga fija ASME para aplicaciones comerciales e industriales. Cuando la presión del sistema aumenta debido a la expansión térmica, el agua ingresa a la vejiga del tanque que se expande hacia la cámara de aire de precarga, manteniendo la presión del sistema por debajo del ajuste de la válvula de alivio. Cumple con todos los requisitos libres de plomo y es aceptable para su uso en sistemas de agua potable.
Especificaciones
  • The Water Thermal Expansion Tank shall be constructed in accordance with Section VIII of the ASME Boiler and PressureVessel Code. The outer shell shall be carbon steel. The bladder shall be FDA approved butyl rubber and prevent water from contact with shell interior. The assembly shall have a top NPT stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model WTTA.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-wtta
  • Familia de productoThermal Expansion Tank
  • Grupo de productosASME Thermal Expansion Tank
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica