Publique sus productos
Wilkins ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve, Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve, Lead-Free*

Traducido por Google,

La válvula de cierre por exceso de presión será de diafragma y controlada por piloto. El cuerpo principal será de hierro dúctil ASTM A 536. El vástago de la válvula tendrá guías superior e inferior. El diafragma no se utilizará como superficie de asiento. Todas las superficies ferrosas internas y externas estarán recubiertas con una pintura epoxi de fusión de alta calidad. El control de presión piloto será ajustable en campo de 50 psi a 200 psi. La válvula estará certificada según la norma NSF/ANSI 61. La válvula de cierre por exceso de presión será del modelo WILKINS ZW207.

Cumplimiento:

Características:

  • Recubierto de epoxi azul, aprobado por la FDA.
  • Conjunto piloto: Filtro tipo "Yye", válvulas de aislamiento
  • Manómetro de presión de entrada
  • Bridas ANSI Clase 150
  • Tubería de cobre y accesorios de latón
  • Rango de temperatura: Agua de 33°F a 140°F
  • Rango del resorte piloto: 50-200 psi
Especificaciones
  • The Wilkins Model ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve is designed for many applications where protection of downstream components from high pressure is required. The ZW207 will close to protect downstream components from high pressure when upstream pressure rises above the set pressure of the pilot valve. The Excess Pressure Shutdown Valve will close when inlet pressure rises because of damage, failure, or fouling to an upstream pressure reducing valve. When the upstream pressure is below the set point of the pilot assembly, the main valve will remain fully open. In addition the Model ZW207 comes standard with epoxy coating internally and externally for corrosion protection, as well as isolation valves and an outlet pressure gauge for quick and easy maintenance or repair.

    keywords: ZW207 excess pressure shutdown valve, over‑pressure protection, epoxy‑coated ACV, protects downstream equipment, globe or angle body options, isolation valves included, NSF/ANSI 61 compliant,Zurn Wilkins,ZW207,207

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zw207
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosExcess Pressure Shutdown Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica