La válvula reductora de presión será una válvula accionada por diafragma y controlada por piloto. El cuerpo principal de la válvula será de hierro dúctil ASTM A 536. El vástago de la válvula básica será guiado de arriba a abajo. El diafragma no se utilizará como superficie de asiento. Todas las superficies ferrosas internas y externas estarán recubiertas con un recubrimiento epóxico de fusión de alta calidad. El control piloto será ajustable en campo de 15 psi a 150 psi. La válvula estará certificada según la norma NSF/ANSI 61. La válvula reductora de presión con derivación será una ZURN WILKINS modelo ZW209BP.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: Válvula reductora de presión, válvula reductora de presión de bajo caudal, válvula reguladora de presión, válvula reguladora de presión Zurn, válvula reguladora de presión de agua Zurn
Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61*
*El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies humedecidas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |