Publique sus productos
Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Traducido por Google,

La válvula reductora de presión Pressure-Tru™ Serie ZW4104SS está homologada como válvula de control de suelo, válvula indicadora y válvula de retención en sistemas de rociadores automáticos, así como válvula de columna para sistemas de CLASE II. Regula la presión tanto en condiciones de flujo como de ausencia de flujo. La válvula incorpora un interruptor de supervisión homologado. Apta para uso en interiores y exteriores. La carcasa a prueba de manipulaciones puede girarse para facilitar el cableado. Interruptor con capacidad de 3 amperios a 125 VCA. Los contactos normalmente abiertos son estándar.

Cumplimiento:

  • Certificado por UL®
  • Listado C-UL®
  • El jefe de bomberos del estado de California figura en la lista.

Características:

  • No ajustable en campo, solo configurado de fábrica.
  • Interruptor de supervisión instalado de fábrica
  • Rosca de entrada NPT hembra de 1-1/2" y rosca de salida NPT hembra de 1-1/2".
  • Disponible con entrada y salida ranuradas


Especificaciones
  • keywords: Fire Protection System,Military,Commercial,Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Zurn Wilkins,,W4104SS,4104SS

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zw4104SS
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosPressure Regulating Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves