La válvula reductora de presión Pressure-Tru® serie ZW5000 está homologada como válvula de tubería vertical para estaciones de manguera individuales en sistemas de CLASE I y CLASE III. Regula la presión tanto en condiciones de FLUJO como de SIN FLUJO. Se ajusta fácilmente en campo gracias a su diseño de bajo par, que requiere solo 9 ft lb de par. Su perfil compacto se adapta a espacios reducidos y su volante de mayor tamaño garantiza un funcionamiento sin problemas. La serie ZW5000 ofrece un rendimiento de flujo óptimo, lo que la hace ideal para cualquier aplicación, ya sea nueva o de modernización.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: Ajustable en campo, Válvula de manguera reguladora de presión, Válvula de manguera reductora de presión, Válvulas contra incendios, Protección contra incendios, Soluciones de protección contra incendios, Pressure Tru®, Válvula de manguera, Válvula de tubo vertical, Válvula de manguera reductora de presión, Rendimiento óptimo de caudal, Manómetro, Válvula reductora de presión, 5000-1GST-010F
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |