El conjunto de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe estar certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 y debe suministrarse con válvulas de compuerta de paso completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso deben ser de hierro dúctil revestido con epoxi (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención deben ser de NORYL™, el vástago debe ser de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento deben ser de EPDM. Las válvulas de retención y de alivio deben ser accesibles para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con principio de presión reducida debe ser un modelo 375AW1 de ZURN WILKINS.
Cumplimiento:
Aprobado por Massachusetts, aprobado por USC, compatible con AWWA C511 (solo con puertas) y C550, listado por ASSE 1013, listado por cUPC, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4
Características:
Palabras clave: dispositivo antirreflujo conectado, dispositivo antirreflujo conectado inalámbrico, dispositivo antirreflujo, dispositivo antirreflujo con zona de presión reducida
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |