Publique sus productos
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor

    Traducido por Google,

    El conjunto de prevención de reflujo por principio de presión reducida estará certificado según NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 y se suministrará con válvulas de compuerta de paso completo. El cuerpo principal y la tapa de acceso serán de hierro dúctil con recubrimiento epóxico (ASTM A 536), el anillo de asiento y la válvula de retención serán de NORYL™, el vástago será de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento serán de EPDM. Las válvulas de retención y de alivio serán accesibles para mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo por principio de presión reducida será un modelo WILKINS 375W1.

    Cumplimiento:

    • Norma NSF 61
    • CSA B64.4
    • cUPC
    • Listado por UL
    • Aprobación de la USC confirmada

    Características:

    • Monitoree el volumen y la presión de descarga en cualquier lugar de su edificio.
    • Recibir alertas en tiempo real
    • Gestionar tareas de mantenimiento
    • Reciba información sobre sus datos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn_375W1
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas