Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Window Openers | Top hung | Facade | with demo window

Número de Artículo: facade_tophung
Fabricante: Windowmaster
Familia del producto: Windows
Grupo del producto: Facade
Fecha de publicación: 2015-01-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows.

CONCEALED:
WMX 803: stroke length less than 250 mm | WMX 823: stroke length less than 500 mm
Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed.

SURFACE MOUNTED:
WMX 804: stroke length 'less than 250 mm | WMX 826: stroke length less than 500 mm | WMU 836: stroke length less than 1000 mm

Download:
When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.


Material principal: Zink
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Ventanas - Abridores de ventana
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL1
Uniclass 1.4 Descripción: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Código: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Descripción: Actuators
NBS Reference Código: 16-16-02
NBS Reference Descripción: Actuators
Este producto es apto en :
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®