Publique sus productos
EI1 120 fire-resistant sectional door
EI1 120 fire-resistant sectional door
EI1 120 fire-resistant sectional door
EI1 120 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door

    Traducido por Google,

    Nuestras persianas seccionales Winlock resistentes al fuego ofrecen una protección fiable contra incendios durante 60 a 240 minutos, cumpliendo plenamente con las normas europeas. Están diseñadas para aplicaciones industriales y comerciales donde la compartimentación contra incendios es fundamental para la seguridad y la continuidad operativa.

    Cada persiana se fabrica a medida según las especificaciones del cliente y combina durabilidad con un funcionamiento sencillo, estando disponible en versiones manuales y automáticas. Una amplia gama de acabados y colores garantiza una perfecta integración con cualquier estilo arquitectónico. Las puertas cortafuegos Winlock son aptas para una gran variedad de sectores, incluyendo instalaciones de producción industrial, centros logísticos y de distribución, entornos comerciales y minoristas, y edificios públicos o infraestructuras críticas donde se aplican estrictas normas de seguridad contra incendios.

    Especificaciones
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaei1-120-fire-resistant-sectional-door
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de productosEI1 120
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniClass Fire Rated Overhead Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa