Esta persiana industrial seccional ignífuga con panel de visión integrado es ideal para aplicaciones donde la seguridad contra incendios y la inspección visual son igualmente importantes. El vidrio laminado se compone de múltiples paneles y láminas intermedias intumescentes que se expanden con el calor. El acristalamiento cuenta con clasificación EI, lo que proporciona protección bidireccional contra incendios. Tiene un espesor total de 54 mm, con una transmisión de luz del 75 % y una reflexión de luz del 7 %.
En caso de incendio, las láminas intermedias se transforman en escudos ignífugos rígidos y opacos que bloquean las llamas, limitan la transferencia de calor a través del acristalamiento y reducen el aumento de temperatura en el lado protegido del vidrio.
Esta solución específica es ideal para entornos donde la protección contra incendios y la monitorización de procesos deben ir de la mano, como áreas de almacenamiento ADR, salas de almacenamiento de baterías, zonas ATEX, salas blancas e instalaciones de reciclaje.
Esta versión también incorpora una barrera contra líquidos diseñada para recoger agua de extinción de incendios y líquidos peligrosos específicos para esta aplicación. Esto nos permite aislar completamente un emplazamiento o áreas concretas, garantizando su estanqueidad sin obstaculizar la circulación diaria de personal y vehículos.
Las barreras se integran perfectamente en nuestras puertas y portones, y se cierran automáticamente al detectar una fuga o un incendio. Durante las operaciones de extinción de incendios, estas barreras impiden eficazmente que el agua contaminada o las sustancias peligrosas dañen el medio ambiente, así como las zonas y edificios adyacentes.
En cumplimiento de la normativa VLAREM II, todas las instalaciones clasificadas deben contar con un sistema de retención de agua para la extinción de incendios.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |