Publique sus productos
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Traducido por Google,

    Nuestras persianas industriales resistentes al fuego están equipadas con una barrera líquida diseñada para recoger el agua de extinción de incendios y otros líquidos peligrosos para esta aplicación específica. Esto nos permite aislar completamente un recinto o áreas específicas, garantizando su estanqueidad sin obstaculizar la circulación diaria de personal y vehículos.

    Las barreras se integran perfectamente en nuestras puertas y portones, y se cierran automáticamente al detectar una fuga o un incendio. Durante las operaciones de extinción de incendios, estas barreras impiden eficazmente que el agua contaminada o las sustancias peligrosas dañen el medio ambiente, así como las zonas y edificios adyacentes.

    En cumplimiento de la normativa VLAREM II, todas las instalaciones clasificadas deben contar con un sistema de retención de agua para la extinción de incendios.

    Especificaciones
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de productosEi1 60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniClass Fire Rated Overhead Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa