Publique sus productos
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK

    Traducido por Google,

    Esta persiana industrial seccional ignífuga con panel de visión integrado es ideal para aplicaciones donde la seguridad contra incendios y la inspección visual son igualmente importantes. El vidrio laminado se compone de múltiples paneles y láminas intermedias intumescentes que se expanden con el calor. El acristalamiento cuenta con clasificación EI, lo que proporciona protección bidireccional contra incendios. Tiene un espesor total de 54 mm, con una transmisión de luz del 75 % y una reflexión de luz del 7 %.

    En caso de incendio, las láminas intermedias se transforman en escudos ignífugos rígidos y opacos que bloquean las llamas, limitan la transferencia de calor a través del acristalamiento y reducen el aumento de temperatura en el lado protegido del vidrio.

    Esta solución específica es ideal para entornos donde la protección contra incendios y la monitorización de procesos deben ir de la mano, como áreas de almacenamiento ADR, salas de almacenamiento de baterías, zonas ATEX, salas blancas e instalaciones de reciclaje.

    Esta versión también incorpora una barrera contra líquidos diseñada para recoger agua de extinción de incendios y líquidos peligrosos específicos para esta aplicación. Esto nos permite aislar completamente un emplazamiento o áreas concretas, garantizando su estanqueidad sin obstaculizar la circulación diaria de personal y vehículos.

    Las barreras se integran perfectamente en nuestras puertas y portones, y se cierran automáticamente al detectar una fuga o un incendio. Durante las operaciones de extinción de incendios, estas barreras impiden eficazmente que el agua contaminada o las sustancias peligrosas dañen el medio ambiente, así como las zonas y edificios adyacentes.

    En cumplimiento de la normativa VLAREM II, todas las instalaciones clasificadas deben contar con un sistema de retención de agua para la extinción de incendios.

    Especificaciones
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-luiquid-barrier-and-windows-optilock-liquidlock
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de productosEi1 60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniClass Fire Rated Overhead Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa