Publique sus productos
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Si reducir el ruido es tan importante como agregar buena apariencia a un espacio, y la economía también es un factor, esta es la puerta a la que recurre la mayoría de la gente. Las particiones acústicas de una sola pared de la Serie 2100 de Woodfold son ideales para espacios donde, además de cerrar parte de una habitación, se desea cierto grado de reducción del sonido. En restaurantes, iglesias, oficinas, instalaciones de vivienda asistida, casi en cualquier lugar, esta puerta de acordeón duradera sirve para reconfigurar un espacio en cualquier momento, minimizar el ruido que distrae y también, gracias al sistema de sellado de perímetro completo, disminuir la pérdida de calor y el intercambio de aire entre habitaciones.

Especificaciones del producto

  • Paneles: 4-1/4" de ancho por 1/4" de grosor; disponible en vinilo-laminado y caras de chapa de madera dura en la parte delantera y trasera
  • Conectores de panel: vinilo flexible, color coordinado con la selección del panel
  • Riel: 2" x 1-1/8" de aluminio, bronce oscuro o acabado transparente
  • Sello de sonido: tiras de barrido de vinilo flexible montadas en la parte superior e inferior, con molduras de madera montadas en ambos lados de la pista que forman una superficie de barrido de 4-7/8" de ancho
  • Ruedas: Ruedas de nailon sobre eje de acero con rodamientos de bolas suministrados de serie
  • Poste principal: aluminio de 3/4" x 2-3/4", color coordinado con los conectores del panel
  • Moldura de jamba: aluminio de 1-5/8" de ancho por 1" de profundidad
  • Pestillo: Pestillo con pestillo en dos lados; cerraduras con llave o opciones de cierre magnético disponibles
  • Mango: PVC moldeado con acceso para los dedos
  • Ancho: Hecho a medida para cualquier ancho
  • Altura: Vinil-Lam hasta 12'1"; maderas duras hasta 10'1"
  • Espacio de apilamiento: 1-1/4" por pie, más 2-3/4" para poste principal
Especificaciones técnicas
  • Referenciawoodfold-2100
  • Familia de productoAcoustic Accordion Partitions
  • Grupo de productosSeries 2100
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos