Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3(21 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta separadora de ambientes Serie 220 de Woodfold es la opción ideal cuando busca flexibilidad de uso y privacidad ocasional. Con un acabado en ambos lados y con herrajes casi idénticos a nuestro sistema de servicio más pesado, esta serie sirve como divisor y ayuda a conservar el calor en ambientes que van desde áreas de recreación familiar y cocinas de galera hasta salas de conferencias y salones de banquetes de hoteles, en cualquier espacio donde la puerta se ve desde ambos lados. La vista, por supuesto, será apreciada: las puertas de la serie 220 están hechas de madera dura resplandeciente o llamativos acabados de vinilo laminado. Resultado: una mampara tan bonita como trabajadora.
Especificaciones del producto
Paneles: 4-1/4" de ancho por 1/4" de grosor; disponible en vinilo-laminado y caras de chapa de madera dura en la parte delantera y trasera
Conectores de panel: vinilo flexible, color coordinado con la selección del panel
Riel: 1-1/8" x 1" aluminio, bronce oscuro, acabado transparente o dorado
Ruedas: Ruedas de nailon sobre eje Lexan
Asa: Asa de barrido de longitud completa unida al primer panel y del mismo color que los conectores; especificar pila izquierda o derecha
Captura: Imán con placa de impacto
Ancho: Hasta 8'0"
Altura: Hasta 8'1"
Espacio de apilamiento: 1-1/4" por pie, más 7/8" para manija de barrido
Nota: la Serie 220 funciona solo como una sola puerta (sin pares), sin opciones de cerradura con llave