Publique sus productos
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Traducido por Google,

    Las mamparas de acordeón de Woodfold son una forma rápida y sencilla de dividir el espacio y mejorar el control del sonido. Hay dos modelos disponibles: H3100 (31STC) y H4100 (41STC).

    También conocidas como separadores de ambientes, paredes de acordeón y puertas de acordeón, las mamparas de acordeón son una barrera acústica ideal para interiores que requieren una gran flexibilidad en la división del espacio. Disponibles en una amplia gama de vinilos contemporáneos.

    Especificaciones
    • Woodfold's H3100/ H4100 Acoustical Folding Partitions (STC 31/ 41)

      are of semi-rigid laminated construction with manufacturer's

      standard vinyl covers providing wrinkle-free impact resistant

      surfaces. Covers have steel strips laminated within each fold for

      acoustical purposes. Covers have multi-ply sweep strips top and

      bottom both sides of the partition for an acoustical seal.

      The top sweep strips are 1/2 inch (13 mm). Partitions have an

      internal framing of 14 ga. (2 mm) half hard steel riveted to form

      "X" construction pantographs.

      Pantographs provide an even extension and contraction without

      binding on straight runs of track as shown on the plans.

      Pantographs have built-in stops to prevent over-extending.

      Partitions have pantographs located at top and bottom, plus

      intermediate pantographs located no more than 4 feet (1219

      mm) on center for heights over 8 feet (2.438m). The standard bottom

      sweep strips are 1-1/2 inches (38 mm) with 2 inch (51mm) alternative option.

      The lead post is trimmed with clear anodized aluminum and

      include mechanical latching.

      Full description available on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahufcor-accordion-partition-3100-4100
    • Familia de productoAcoustic Accordion Partitions
    • Grupo de productosSeries H3100 H4100
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos