Publique sus productos
All-glass door - Barcelona

All-glass door - Barcelona

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Abre, cierra, abre, cierra. Ya sea abierta o cerrada, una puerta de cristal puede ser la forma perfecta de mantener abierto su apartamento. Las puertas de cristal crean espacio y una sensación de luminosidad natural, llenando de luz las habitaciones, idealmente cuando brilla el sol. Se integran armoniosamente y con buen gusto en cualquier espacio habitable, sin importar el estilo que prefiera. En resumen: las puertas de cristal siempre encajan. Explore nuestras puertas de vidrio y encuentre la que se adapte a usted y a su hogar.

Especificaciones

  • Simple green glass has a distinct green hue, which alters the light effect and is also noticeable as a clear discoloration in the glass surface. The brighter, whiter, and clearer the interior design, the more disturbing this discoloration is. Even against a plain white wall, the difference is clearly visible. White glass doors from WUNDERWERK est. 1964, on the other hand, remain color-neutral and allow more light to pass through.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaall-glass-door-Barcelona
  • Familia de productoDoor leave
  • Grupo de productosAll-glass door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores

Disponibilidad en regiones

Europa