Publique sus productos
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    Traducido por Google,

    El perfil de acero sin aislamiento JANSEN Art'15 50, de ancho frontal extremadamente reducido, permite un diseño único, mientras que el material de acero garantiza una larga vida útil. De esta forma, JANSEN Art'15 50 no solo satisface las altas exigencias de diseño de arquitectos ambiciosos, sino también las altas expectativas de clientes exigentes en términos de diseño y funcionalidad. Las puertas y tabiques JANSEN Art'15 50 separan el vestíbulo de la sala de estar, la cocina del comedor o el despacho del salón, sin comprometer la amplitud del espacio. El sistema de perfil de acero, extremadamente estrecho y de gran resistencia, garantiza siempre construcciones duraderas y muy estables en un marco ultradelgado sin igual.

    Especificaciones
    • 01-02-01-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Art15_door
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-20
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors