Publique sus productos
All-glass door - Burgos
All-glass door - Burgos

    All-glass door - Burgos

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Prácticas y hermosas: nuestras puertas tipo loft pueden ser ambas cosas. Y ni siquiera tienen que esforzarse mucho para conseguirlo. Dale a tus espacios un toque aireado y ligero de encanto industrial.

    Con una puerta tipo loft se puede crear una transición coherente entre dos zonas habitables diferentes. Separados pero conectados. Claro y moderno, y definitivamente todo menos aburrido. Nosotros prometemos. Haga una declaración en su hogar con nuestras puertas tipo loft que no imponen sino que se adaptan armoniosamente.

    Justo como te gusta.

    Especificaciones
    • Simple green glass has a distinct green hue, which alters the light effect and is also noticeable as a clear discoloration in the glass surface. The brighter, whiter, and clearer the interior design, the more disturbing this discoloration is. Even against a plain white wall, the difference is clearly visible. White glass doors from WUNDERWERK est. 1964, on the other hand, remain color-neutral and allow more light to pass through.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaall-glass-door-burgos
    • Familia de productoDoor leave
    • Grupo de productosAll-glass door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores

    Disponibilidad en regiones

    Europa