Publique sus productos
TASK S LINEAR suspended
TASK S LINEAR suspended
    XAL

    TASK S LINEAR suspended

    Cuerpo de luminaria de aluminio con cantos redondeados; diferentes variantes: forma rectangular; perfil extra plano (sólo 15 mm); para sistemas de iluminación continuos; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspensión cable altura regulable sin herram.; sistema de montaje rápido sin herramientas; distribución de luz directa o directa/indirecta a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo o hacia arriba y hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado y una iluminación máxima del techo; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; disponible accesorio para la absorción del ruido
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_S_LINEAR_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares