Publique sus productos
JUST 32 FOCUS CAVO
JUST 32 FOCUS CAVO
JUST 32 FOCUS CAVO
    XAL

    JUST 32 FOCUS CAVO

    Proyector cilíndrico de aluminio; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; cabezal de proyector giratorio de 360° y orientable 90°; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; con tecnología COB (Chip on Board) para proporcionar una máxima eficiencia; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluye lente de vidrio plano-convexa de alta calidad; enfoque exacto del objeto mediante lente ajustable; ángulo de emisión ajustable de 17° a 43°; control manual de la optica mediante un sistema patentado de deslizamiento; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección de conexión en caliente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCAVO_JUST_32_FOCUS
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares