Publique sus productos
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; apropiada para montaje sin marco en techos de yeso; con diseño especial en los bordes para facilitar una mejor fijación del producto ; apropiada para grosores de techo entre 8-25 mm; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; perfil disponible para pre-montaje; resto de componentes luminosos montables sin herramienta; elemento de luz formado por perfil extruido con acabado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminancia y un alumbrado homogéneo; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMINIMAL_100_trimless
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (9)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (18)