Publique sus productos
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 11 mm y con ancho de junta de 10 mm; para montaje sobre pared/techo; diseñado para la creación de sistemas contínuos; montaje flexible del sistema con conectores en forma de L, T o X y conectores FLEX o LEVEL; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie anodizada o recubierto de polvo; montaje flexible y sin herramienta de los insertos con cierre de clip
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_10_track_curve_surface
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Productos similares