Publique sus productos
MOVE IT 10 track square suspended pole
MOVE IT 10 track square suspended pole
    XAL

    MOVE IT 10 track square suspended pole

    Perfil bajo de aluminio extruido con 10 mm de anchura de junta; forma angulosa (24 mm de altura); para montaje suspendido (suspensión por cable, ajuste de altura sin herramienta, cable de alimentación negro incluido); con perfil de carril electrificado incorporado en ambos lados para la toma de suministro eléctrico y señal DALI-2; suministro eléctrico y señal DALI-2 para ambos carriles electrificados con una sola toma de alimentación mediante conector PASS THROUGH; diseñado para la creación de sistemas contínuos; montaje flexible del sistema con conectores en forma de L, T o X y conectores LEVEL; superficie anodizada o recubierto de polvo; montaje flexible y sin herramienta de los insertos con cierre de clip
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_10_track_square_suspended_pole
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Productos similares