Publique sus productos
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 suspended indirect system

    Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 28 mm; para montaje suspendido (suspensión de cable); altura regulable sin herramientas; incl. cable de alimentación negra; diseñado para sistemas lumínicos ininterrumpidos, el conector acodado de 90° y el conector de nodos para la conexión de hasta 6 perfiles facilitan un flexible montaje del sistema; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI; superficie anodizada o recubierto de polvo; montaje flexible y sin herramienta de los elementos insertables mediante un soporte magnético con bloqueo; absorbedor de sonido disponible para la integración en el sistema suspendido MOVE IT, compuesto de uniones y perfiles de 1220 mm de largo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_25_suspended_indirect_system
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición2
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)31
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares