Publique sus productos
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim square
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim square
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim square
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim square
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trim square

    Proyector empotrable redondo de inyección en aluminio; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; con marco (cuadrado); elemento de luz girable e inclinable; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; opcionalmente con sistema óptico de lentes de alta calidad con precisa característica de emisión; o bien reflector de alta calidad con óptica facetada esférica, precisa característica de emisión con diferentes ángulos de emisión; intercambiable sin herramienta; con tecnología COB (Chip on Board) o LEDS de alta potencia para proporcionar una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trim_square
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)98
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares