Publique sus productos
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Cuerpo  redondo de aluminio; con marco; para instalación en techos de 2-25 mm de grosor; superficie blanco o negro (solo SPADO 150 round trim 3000 K) con recubrimiento en polvo; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; reflector de policarbonato, acabado en cromo pulido; característica de emisión simétrica; lámpara retrasada; variante de luminaria de puesto de trabajo apta para monitores según UNE-EN 12464-1 (UGR≤19) disponible; refrigeración pasiva de LEDs ; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K, 4000 K y Tunable White (3000-4000 K); CRI ≥ 80; mínimo 90 % del flujo luminoso después de 50.000 h de vida útil; convertidor externo para inserción en el techo, cableado continuo apropiado; grado de protección IP 44 en el lado inferior (IP 20 en el superior); CP II; unidad de control apropiada para el funcionamiento en un sistema de batería central; opcional no atenuable o control con DALI-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPADO_150_round_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición2
    • Altura (mm)104
    • Ancho (mm)179
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (9)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (18)