Publique sus productos
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Perfil soporte fabricado en aluminio; tapas finales de aluminio; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; apropiada para montaje en techo y paredes; direccionam. de luz con óptica de lente alta calid. para alumbr. techo máx. y homog.; difusor HPO (High Performance Opal) de alumbrado totalmente homogéneo; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTUBO_60_surface
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares