Publique sus productos
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Proyector empotrable redondo de inyección en aluminio; recubierto de polvo; instalación sin herramientas mediante kit de montaje (con marco) con sistema inserción de bola; giratorio 360° y orientable  45°; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; sin formación de sombras; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; reflector alta calidad con óptica de bisel esférica; característica proyección precisa; los accesorios ópticos como accesorios; accesorios ópticos combinables entre sí
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTWIST_100_trim_1_lamp
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición3
    • Ancho (mm)118
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (18)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (9)