Publique sus productos
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Proyector de carril electrificado de fundición de aluminio inyectado; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; proyector giratorio 355° y orientable 90°; convertidor integrado en adaptador de plástico; reflector alta calidad con óptica de bisel esférica; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; intercambiable sin herramienta; los accesorios ópticos como accesorios; accesorios ópticos combinables entre sí; con tecnología COB (Chip on Board) para proporcionar una máxima eficiencia; variantes disponibles con > 120 lm/W; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; adaptador para instalación sin herramientas o desplazamiento en diferentes carriles electrificados de 3 fases
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVARO_110_S_track
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Productos similares