Publique sus productos
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems

    Xinnix Swing Door Systems

    Traducido por Google,

    Xinnix crea sistemas de puertas que permiten la integración de cualquier puerta en cualquier pared, sin marco. Con un sistema de puertas sin marco, la hoja de la puerta y la pared se funden entre sí. Pintada del mismo color que la pared, se consigue un acabado discreto y atemporal.

    El nombre Xinnix (C nix; no ver nada) describe a la perfección el resultado que logran nuestros sistemas de puertas: puertas invisibles sin juntas. Para conseguir estas puertas sin jambas, utilizamos un marco de aluminio que se instala en la pared. El herraje incluido consta de bisagras ajustables independientes en 3D, una cerradura magnética Xinnix y una junta. Son posibles más de 20 métodos de cierre diferentes, incluyendo cerraduras electrónicas multipunto, cerraduras antipánico, cierrapuertas y juntas de estanqueidad. Nuestro sistema se puede utilizar para puertas invisibles de hasta 3500 mm de altura (137”). También es posible instalar puertas dobles, cortafuegos y/o sistemas acústicos con el mismo estilo, de forma totalmente invisible. La clásica y voluminosa puerta cortafuegos se puede transformar en una elegante puerta cortafuegos Xinnix.

    Siguiendo la tendencia de los sistemas empotrados, Xinnix ha creado los zócalos integrados XP50©. Estos zócalos se diseñaron con el mismo estilo que la puerta invisible. Para completar este diseño minimalista, también contamos con nuestra propia gama de manillas.

    Especificaciones
    • •          Main Features

      o         Xinnix Door Systems types : X1-X240-X245-X250-X40-X45

      o         Door panels not included (on demand)

      o         Maximum door height : 3500mm (specifications on demand) 

      o         Door thickness : 40 mm up to 60 mm

      o         Eu Left and Eu Right / Universal X40-X45

      o         Installation flush pull or flush push (specifications on demand)

      o         Aluminium frame primered white or black

      o         Invisible 3D hinges : White, black or satin chrome

      o         Invisible 3D hinges Simonswerk TECTUS : on demand

      o         Gaskets : Transparent, black, acoustic, fire-rated

      o         Magnetic locks : Xinnix locks, DIN locks, anti panic locks

      o         Different types of wall fixation profiles

      o         Security locks : Manual or with acces control

      o         Electric counterstrikes

      o         Integrated door closers

      o         Double doors

      o         Ceiling high doors

      o         Acces control

      o         Fire rated EI 30 up to EI 60 : specifications on demand

      o         Acoustic tested : specifications on demand

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaX1-X240-X245-X250-X40-X45
    • Familia de productoXinnix Door Systems
    • Grupo de productosInterior swing doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003079
    • Nombre ETIMInterior door frame
    • Nombre UNSPSCDoor frames
    • Código UNSPSC30171507
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniClass Door Frames
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors