Publique sus productos
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Además de las puertas interiores enrasadas, Xinnix también tiene el sistema de puertas correderas empotradas X5 en su gama. Estos sistemas de puertas correderas empotradas permiten que la puerta desaparezca completamente en la pared. Esta puerta, que puede tener hasta 3500 mm (137”) de alto y 3000 mm (118”) de ancho por hoja de puerta, desaparece en un ancho de pared normal. Xinnix tiene sistemas corredizos disponibles para puertas de madera y vidrio, tanto sistemas de puertas simples como dobles.

    Especificaciones
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaX5
    • Familia de productoXinnix Door Systems
    • Grupo de productosInterior sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003079
    • Nombre ETIMInterior door frame
    • Nombre UNSPSCPocket doors
    • Código UNSPSC30171508
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniClass Sliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors