Publique sus productos
RM-TT Tabletop Array Microphone

RM-TT Tabletop Array Microphone

Traducido por Google,
Micrófono de matriz de sobremesa que proporciona un entorno de sonido cómodo sin necesidad de ajustes
Especificaciones
    • Supports network audio standard "Dante"
    • Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
    • 6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
    • Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
    • When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
    • Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
    • With optional parts, microphones can be fixed on tables
Especificaciones técnicas
  • Referenciarm-tt-tabletop-array-microphone
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de productosTabletop microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)41.5
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000070
  • Nombre ETIMMicrophone
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniClass Microphones