Publique sus productos
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    Traducido por Google,

    Un dispositivo de control con pantalla táctil personalizable que amplía las capacidades de control del sistema dentro del ecosistema Yamaha CIS y se adapta a los diversos requisitos del proyecto y a las condiciones de instalación.

    Especificaciones
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatcd10-touchscreen-control-device
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosControl Hardware
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)168
    • Ancho (mm)246
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000783
    • Nombre ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Título OmniClass Digital Level Controllers