Publique sus productos
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces de techo alimentados por Dante/PoE

    Con audio distribuido a través de una red Dante y alimentación PoE* suministrada por un switch L2 compatible con PoE, el sistema de altavoces puede configurarse como una red, lo que permite aprovechar al máximo la infraestructura de TI existente. El cableado sencillo mediante cables LAN, la fácil instalación y la ausencia de amplificador de potencia contribuyen a la flexibilidad de la instalación, lo que permite construir un sistema de sonido elegante que no interfiere con el diseño de la sala de conferencias.

      * Cuando se utiliza un dispositivo de fuente de alimentación PoE compatible con IEEE802.3at, la salida máxima del altavoz es de 25,5 W; cuando se utiliza un dispositivo de fuente de alimentación PoE compatible con IEEE802.3af, la salida máxima del altavoz es de 13 W.

      Especificaciones
      • Dante PoE powered ceiling speaker as a part of ADECIA Solution

        • Simple installation and seamless connectivity with any Dante output device
        • Creates enhanced flexibility for the ADECIA Solution - Optimized performance when used in conference rooms
        • A single PoE+ network cable connection avoids complex wiring and enables audio control via Dante
        • Full-range, bass-reflex, powered speaker
        • 160° horizontal directivity angle for a large coverage area
        • 1.9 kg Φ225 × 133 mm (U.S.A., Canada and Mexico models)
      Especificaciones técnicas
      • Referenciavxc2p-ceiling-speaker
      • Familia de productoProfessional Audio
      • Grupo de productosVXC Series
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-20
      • Número de edición1
      • Altura (mm)133
      • Ancho (mm)255
      • Profundidad (mm)255
      Información relacionada
      • Peso Neto (kg)1.9
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
      • Código ETIMEC000682
      • Nombre ETIMLoudspeaker set
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniClass Loudspeakers