Publique sus productos
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    Traducido por Google,

    Elegante. Inteligente. Sonido.

    Los altavoces de fuente lineal de la serie VXL ofrecen una combinación única de excelente calidad de sonido y un diseño compacto, ideal para diversos entornos. Ofrecen una excelente proyección, así como un volumen y una calidad de sonido uniformes en una amplia zona de escucha, lo que los convierte en la opción ideal para salas con alta reflectividad, auditorios, salas de conferencias y otras instalaciones que requieren la máxima inteligibilidad en toda el área de escucha.

    La serie VXL incluye tres modelos, el VXL1-8, el VXL1-16 y el VXL1-24, cada uno con altavoces de rango completo de 1,5 pulgadas, que pueden combinarse para adaptarse óptimamente a diversas instalaciones y espacios. Las delgadas cajas de 54 mm (2,1 pulgadas) de ancho presentan elegantes diseños de rejilla curvada que se integran a la perfección con cualquier decoración para ofrecer una reproducción de voz y música superior y uniforme en una amplia variedad de aplicaciones.

    Especificaciones
    • Slim line array loudspeaker with 16 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavxl1-16-wr-column-line-array-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosVXL Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)846
    • Ancho (mm)54
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers