Publique sus productos
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Este producto solo está disponible en Japón.

Pueden establecerse previa consulta con los gobiernos locales.

Especificaciones
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaya-10nx
  • Familia de productoFire extinguisher
  • Grupo de productosPowder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)490
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)5.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón