Publique sus productos
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo
    Zennio

    Tecla RGB PC-ABS: Pulsador Táctil Capacitivo

    Pulsadores capacitivos de policarbonato con iconos retroiluminados en RGB personalizables. Existen modelos de 1, 2, 4, 6 y 8 botones con funciones configurables e iconos retroiluminados en RGB, los cuales se atenúan cuando el usuario no es detectado por el sensor de proximidad. Tecla RGB incorpora una sonda interna de temperatura y termostato, además de 2 entradas analógico-digitales que pueden ser configuradas como entrada binaria para sensor o pulsador libre de potencial, como sonda de temperatura o sensor de movimiento. Es compatible con KNX Seguro.

    Accesorios: sondas de temperatura y sensor de movimiento.

    Zennio ofrece distintos acabados para adaptarse a una amplia variedad de entornos decorativos, utilizando referencias de color basadas en estándares internacionales. 

    Especificaciones
    • Especificaciones técnicas

      Áreas táctiles1, 2, 4, 6 u 8, con retroiluminación RGB
      Material frontalPolicarbonato (PC)
      PersonalizaciónMediante app web Touch-My Design
      TermostatoSí
      Sensor de temperaturaSí, rango -30 a 90°C, precisión ±0.5°C
      Entradas2 analógico-digitales
      Sensor de proximidadSí
      Feedback acústicoSí
      Dimensiones82.5 x 82.5 x 37.1 mm
      Peso0.095 kg
      Alimentación KNX29 VDC SELV
      InstalaciónEmpotrado vertical u horizontal, caja estándar europea, italiana, australiana y americana
      Temperatura de funcionamiento0 a 55°C
      ProtecciónIP20
      KNX SecureSí
      Accesorios incluidosZACHOLD3
      MarcoSe vende por separado
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatecla-rgb
    • Familia de productoTouchscreens and switches
    • Grupo de productosTouch panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82.5
    • Ancho (mm)82.5
    • Profundidad (mm)37.1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
    • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches