Publique sus productos
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Ebro AB - Zentia Ceiling Tile

    Traducido por Google,

    Una loseta de techo negra con buen rendimiento acústico, diseñada para combinar con una rejilla negra.

    Ebro AB es una placa de techo de fibra mineral con un acabado negro intenso (el color más cercano es RAL 9005). Con una superficie lisa y un borde sencillo, permite crear diseños de techo negros impactantes, manteniendo la simplicidad y la adaptabilidad a diferentes proyectos.

    Diseñado para usarse con el modelo Gridline 24 de Zentia en color negro, para garantizar un acabado negro uniforme.

    Beneficios clave

    Una verdadera elección negra
    Una placa de techo acústica negra para proyectos donde el impacto visual es importante y las especificaciones deben ser sencillas.

    Acústica equilibrada para espacios cotidianos
    Desarrollado para crear interiores confortables con una absorción acústica que va más allá de las típicas soluciones que se basan únicamente en una estética negra.

    Especifique con rejilla negra para un techo negro más uniforme.
    Ebro AB es compatible con el modelo Gridline 24 de Zentia en color negro.

    Aplicaciones recomendadas

    Ebro AB es ideal para interiores donde los techos negros marcan la pauta:

    • Cines
    • Cafeterías y espacios de hostelería
    • Minorista
    • Áreas de teatro y música en la educación

    Para obtener los mejores resultados visuales, combine Ebro AB con Gridline 24 en color negro. Esta combinación contribuye a crear un acabado de techo más armonioso, especialmente en espacios abiertos y de cara al público, donde la uniformidad del color resulta evidente.

    La superficie finamente fisurada y pintada de negro de Fission FT Black proporciona una buena absorción acústica y, en combinación con la rejilla negra Gridline 24, ofrece una solución para cines y otras áreas que requieren un sistema de techo negro.

    Especificaciones
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24 Black

      Acoustic performance: 

      Sound Reduction Index Rw (dB)21 

      Sound Attenuation Dnfw (dB)34

      Sound Absorption NRC  0.60

      Sound Absorption ClassC

      Humidity Resistance: 95%

      Fire Reaction EN 13501-1A2-s1, d0

      Formaldehyde Emissions E1

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Cleanability Types: Dry cloth

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEbroAB
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de productosEbro AB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniClass Suspended Ceilings