Publique sus productos
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    Traducido por Google,

    La superficie finamente fisurada pintada de negro de Fission FT Black proporciona una buena absorción acústica y, en combinación con la rejilla negra Gridline 24, proporciona una solución para cines y otras áreas que requieren un sistema de techo negro.

    Especificaciones
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFissionFTBlack
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de productosEbro AB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniClass Suspended Ceilings