Publique sus productos
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Traducido por Google,
Clase I IP23 230V 50Hz Descripción: Aluminio fundido a presión. Pantalla en cristal transparente o cristal opal mate. La pantalla es abierta con incandescente y cerrada con fluorescente compacto. Montaje: En pared. Conexión: Bloque de terminales 3x4mm2. Distanciador para red externa disponible como accesorio. Diseño: Thomas Sandell.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4120-1-85
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica