Publique sus productos
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Traducido por Google,
Colgante atemporal
Especificaciones
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAllright_pendant
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de productosPendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)111
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)111
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)