Publique sus productos
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    Traducido por Google,
    Con su forma arquetípica y su generoso diámetro, alrededor de medio metro, City tiene una amplia gama de aplicaciones: exteriores o interiores, mejorando los entornos comerciales, las industrias y el transporte público. No hay riesgo de deslumbramiento ya que el LED se encuentra en lo alto del característico cono empinado, que también oculta la brida de enfriamiento fundida.
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCity_catenary
    • Familia de productoCity
    • Grupo de productosCatenary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)428
    • Ancho (mm)555
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica