Publique sus productos
City
City
    ZERO

    City

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Con su forma arquetípica y su generoso diámetro, alrededor de medio metro, City tiene una amplia gama de aplicaciones: exteriores o interiores, mejorando los entornos comerciales, las industrias y el transporte público. No hay riesgo de deslumbramiento ya que el LED se encuentra en lo alto del característico cono empinado, que también oculta la brida de enfriamiento fundida.
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCity_wall_fixture
    • Familia de productoCity
    • Grupo de productosWall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)578
    • Ancho (mm)555
    • Profundidad (mm)912
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica