Publique sus productos
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    Traducido por Google,

    Montaje de catenaria City Globe.
    Aluminio pintado y metal. Negro RAL 9005. Otros colores bajo pedido. Sombra exterior en
    policarbonato en tono gris. Pantalla interior de cristal craquelado o cristal opal abierto.

    Especificaciones
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCityGlobeCatenary
    • Familia de productoCity Globe
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica