Publique sus productos
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    Finalizar

    Colgante/abrazadera en aluminio pintado. Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, gris
    RAL 9007, verde RAL 6020. Pantallas de metal pintado o cristal transparente, cristal verde, gris
    vidrio o vidrio blanco mate, latón o cobre crudo/sin tratar. Cable textil a juego
    color. Con difusor opal para luz de confort o con difusor transparente mate para downlight más concentrado. Otros colores bajo pedido.
    Información LED
    Incluye fuente de luz retrofit LED regulable 4,9W 2700K o módulo LED incorporado
    10W regulable con DALI. L80 > 50.000h.
    Instalación
    En gancho de techo, cable de 2,3 m. Incluye copa de techo.
    Conexión
    Conector DCL o bloque de terminales 2x2,25mm2 o 5x2,25mm2.
    Diseño
    Jens Fager 2020

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompose
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de productosPendants
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)66
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)