Publique sus productos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traducido por Google,
    bolardo decorativo
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConvex_bollard
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de productosBollard
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1070
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)139
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)