Publique sus productos
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Traducido por Google,
Colgante con varias pantallas/fuentes de luz en metal blanco, negro o galvanizado. Disponible en diferentes diámetros.
Especificaciones
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConvex_Circle_800
  • Familia de productoConvex
  • Grupo de productosPendants
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)178
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)