Publique sus productos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traducido por Google,
    Proyector para montaje en pared, techo o carril
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConvex_spotlight
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)254
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)