Publique sus productos
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Colgante en aluminio pintado.
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDaikanyama_pendant
    • Familia de productoDaikanyama
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)285
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)