Publique sus productos
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Traducido por Google,
Colgante en aluminio pintado.
Especificaciones
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDaikanyama_wire_mounted
  • Familia de productoDaikanyama
  • Grupo de productosWire pendant
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)285
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)